(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)

通常単価(税別)
47,994円
税込単価
52,793円

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    2
  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    200
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 噴射管タイプ:
    S型アトマイザ2軸用
  • トラスココード:
    731-7743
  • 重量(kg):
    0.7
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 材質1:
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番

EM2-AT-S20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM2-AT-S20

1個

47,994( 52,793円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・2軸アトマイザ本体のみ
・噴射管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)の型番EM2-AT-S20のページです。
型番EM2-AT-S20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)

マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)

    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

      扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40

      扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40

        マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)

        マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)

          扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80

          扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80

            扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-S型 ボルト付

            扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-S型 ボルト付

              メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
              通常価格 47,994円 55,239円 51,617円 51,617円 55,239円 24,450円
              通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
              軸数 2 2 2 2 2 2
              ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 200 600 400 200 800 -
              単品/パック/セット 単品 単品 - 単品 - セット
              噴射管タイプ S型アトマイザ2軸用 Z型アトマイザ2軸用 Z型アトマイザ2軸用 Z型アトマイザ2軸用 S型アトマイザ2軸用 -
              トラスココード 731-7743 731-7841 731-7824 731-7808 731-7794 -

              マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました