(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z20 1軸XXセットZ20cm付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z20 1軸XXセットZ20cm付

通常単価(税別)
39,301円
税込単価
43,231円

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    200
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • セット内容:
    マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース
  • トラスココード:
    810-5117
  • 重量(kg):
    2.4
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 品名:
    Z型1軸用セット
  • 材質1:
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番

EM1-XX-Z20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM1-XX-Z20

1個

39,301( 43,231円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z20 1軸XXセットZ20cm付の型番EM1-XX-Z20のページです。
型番EM1-XX-Z20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z20 1軸XXセットZ20cm付

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z20 1軸XXセットZ20cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付

        扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付

        扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付

          扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S40 1軸XMセットS40cm付

          扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S40 1軸XMセットS40cm付

            扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z20 1軸XMセットZ20cm付

            扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z20 1軸XMセットZ20cm付

              扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z30 1軸XMセットZ30cm付

              扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z30 1軸XMセットZ30cm付

                扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付

                扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付

                  扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z50 1軸XMセットZ50cm付

                  扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z50 1軸XMセットZ50cm付

                    メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                    通常価格 39,301円 41,112円 39,301円 41,112円 42,742円 44,101円 44,101円 44,101円 45,006円
                    通常出荷日 7日目   8日目   7日目   8日目   4日目   7日目   7日目   4日目   8日目  
                    軸数 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                    ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 200 800 400 600 400 200 300 400 500
                    単品/パック/セット セット セット - - セット セット セット セット セット
                    セット内容 マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース - - - マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース - -
                    トラスココード 810-5117 731-7719 810-5119 731-7735 731-7514 731-7557 731-7565 731-7573 731-7581

                    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z20 1軸XXセットZ20cm付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました