(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付

通常単価(税別)
41,112円
税込単価
45,223円

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    800
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • セット内容:
    マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース
  • トラスココード:
    731-7719
  • 重量(kg):
    2.4
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 品名:
    S型1軸用セット
  • 材質1:
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番

EM1-XX-S80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM1-XX-S80

1個

41,112( 45,223円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付の型番EM1-XX-S80のページです。
型番EM1-XX-S80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付

扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S40 1軸XMセットS40cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-S40 1軸XMセットS40cm付

        扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付

        扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付

          扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S20 2軸XMセットS20cm付

          扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S20 2軸XMセットS20cm付

            扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80

            扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80

              扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S40 2軸CMセットS40cm付

              扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S40 2軸CMセットS40cm付

                マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)

                マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)

                  扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S40 2軸XMセットS40cm付

                  扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S40 2軸XMセットS40cm付

                    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付

                    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-Z60 1軸XXセットZ60cm付

                      扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20

                      扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20

                        メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                        通常価格 41,112円 83,764円 42,742円 39,301円 68,549円 55,239円 77,425円 24,577円 68,549円 41,112円 24,707円
                        通常出荷日 8日目   8日目   4日目   7日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   7日目  
                        軸数 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1
                        ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 800 800 400 400 200 800 400 300 400 600 200
                        単品/パック/セット セット セット セット - セット - セット 単品 セット - -
                        セット内容 マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁 - - マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース - マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁 - マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース - -
                        トラスココード 731-7719 731-7905 731-7514 810-5119 731-8511 731-7794 731-7875 810-5113 731-8537 731-7735 810-5112

                        扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました