(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.475kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.475kg)

通常単価(税別)
28,072円
税込単価
30,879円

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    500
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 噴射管タイプ:
    蛇腹管
  • トラスココード:
    810-5110
  • 重量(kg):
    0.475
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 品名:
    Z型アトマイザ1軸用
  • 材質1:
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番

EM1-AT-Z50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM1-AT-Z50

1個

28,072( 30,879円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・1軸アトマイザ本体のみ
・噴射管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.475kg)の型番EM1-AT-Z50のページです。
型番EM1-AT-Z50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.475kg)

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.475kg)

    扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ EM1-AT-Z30

    扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ EM1-AT-Z30

      マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.4kg)

      マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.4kg)

        マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.5kg)

        マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.5kg)

          マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)

          マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)

            マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.5kg)

            マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.5kg)

              扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20

              扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20

                扶桑 マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S型

                扶桑 マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S型

                  マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)

                  マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)

                    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.4kg)

                    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.4kg)

                      メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                      通常価格 28,072円 27,167円 27,167円 28,978円 24,577円 27,167円 24,707円 70,632円 106,855円 99,610円
                      通常出荷日 7日目   4日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   8日目   8日目   8日目  
                      軸数 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4
                      ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 500 300 200 600 300 600 200 400 600 200
                      単品/パック/セット 単品 - 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品
                      噴射管タイプ 蛇腹管 蛇腹管 蛇腹管 蛇腹管 軟質銅管 軟質銅管 軟質銅管 S型アトマイザ3軸用 Z型アトマイザ4軸用 Z型アトマイザ4軸用
                      トラスココード 810-5110 810-5109 810-5108 810-5111 810-5113 810-5115 810-5112 731-8863 732-0051 732-0019

                      マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.475kg)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました