(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)

通常単価(税別)
24,577円
税込単価
27,035円

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    1
  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    300
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 噴射管タイプ:
    軟質銅管
  • JANコード:
    4560118311024
  • トラスココード:
    810-5113
  • 重量(kg):
    0.425
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 品名:
    1軸アトマイザS型30cm
  • 材質1:
    本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:PTFEチューブ、その他:黄銅

型番

EM1-AT-S30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM1-AT-S30

1個

24,577( 27,035円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・1軸アトマイザ本体のみ
・噴射管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)の型番EM1-AT-S30のページです。
型番EM1-AT-S30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.5kg)

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.5kg)

      扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20

      扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20

        マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.4kg)

        マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.4kg)

          扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ EM1-AT-Z30

          扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ EM1-AT-Z30

            マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.475kg)

            マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.475kg)

              マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.5kg)

              マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.5kg)

                扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40

                扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40

                  マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

                  マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

                    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)

                    マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)

                      マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)

                      マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)

                        マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)

                        マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)

                          扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80

                          扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 24,577円 27,167円 24,707円 27,167円 27,167円 28,072円 28,978円 51,617円 55,239円 51,617円 47,994円 47,994円 55,239円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   4日目   4日目   7日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            軸数 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
                            ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 300 600 200 200 300 500 600 400 600 200 400 200 800
                            単品/パック/セット 単品 単品 - 単品 - 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 -
                            噴射管タイプ 軟質銅管 軟質銅管 軟質銅管 蛇腹管 蛇腹管 蛇腹管 蛇腹管 Z型アトマイザ2軸用 Z型アトマイザ2軸用 Z型アトマイザ2軸用 S型アトマイザ2軸用 S型アトマイザ2軸用 S型アトマイザ2軸用
                            JANコード 4560118311024 - - 4560118311031 - - - - - - - - -

                            マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.425kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました