(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ELT-CS
エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSG STS エレベーターサンキャク ELT-CS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,857円
税込単価
28,443円

【特長】・レベルや墨出器の高さ合わせに便利なエレベーター式三脚です。・33cm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • 質量(g):
    5600
  • 材質1:
    塗装部:アルミ(ADC12)
  • 材質2:
    脚部:アルミ(A6063)
  • ねじ径(インチ):
    5/8
  • 全長(mm):
    960~1740
  • 適合機種:
    回転レーザー・オートレベル

Loading...

商品情報を表示

ELT-CS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELT-CS

4514095050254
807-2478

1個

25,857( 28,443円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レベルや墨出器の高さ合わせに便利なエレベーター式三脚です。
・33cm幅で上下可能です。
・地墨もOKです。
【用途】
・測量機、回転レーザー、墨出器などの高さ合わせに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSGの型番ELT-CSのページです。
型番ELT-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSG

エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSG

    レーザー墨出器用三脚

    レーザー墨出器用三脚

      エレベーター三脚 3000

      エレベーター三脚 3000

        シフティング三脚

        シフティング三脚

          タジマ エレベーター三脚 3000ライト

          タジマ エレベーター三脚 3000ライト

            三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型

            三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型

              エレベーター三脚 1500

              エレベーター三脚 1500

                STS 3mロングエレベーター三脚 EL-3L

                STS 3mロングエレベーター三脚 EL-3L

                  605-970mm 三脚(シフティング機構付)

                  605-970mm 三脚(シフティング機構付)

                    メーカー STS シンワ測定 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール シンワ測定 TJMデザインタジマツール STS エスコ
                    通常価格 25,857円 10,468円 28,756円 22,658円 18,688円 16,151円 8,855円 26,473円 22,895円
                    通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ データ機器関連品 - データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 - - データ機器関連品 データ機器関連品
                    質量(g) 5600 - - - - - - 4250 -
                    材質1 塗装部:アルミ(ADC12) - - - - - - アルミ -
                    材質2 脚部:アルミ(A6063) - - - - - - - -
                    ねじ径(インチ) 5/8 - - - - - - 5/8 -

                    エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSGのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ELT-CSG
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード

                    29,371円

                    ( 32,308円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    4514095050261807-2479

                    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました