(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
171,429円
税込価格
188,572円

【特長】・フリー電源入力の100-240V AC(50/60Hz)です。・CE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • トラスココード:
    722-0031
  • 質量(g):
    1700.0
  • 材質1:

型番

EL3D35-000 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EL3D35-000

1個

171,429( 188,572円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリー電源入力の100-240V AC(50/60Hz)です。
・CEマーキング適合です。
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・基本レンジ種類 直流電圧・・・±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200mV、±500mV、±2V、±5V、分圧器内蔵±10V、±25V、±50V 直流電流・・・伝流入力用受信抵抗を外付により対応(オプション) 熱電対・・・K、E、J、T、R、B(オプション) 測温抵抗体・・・Pt100(1997)(測定電流1mA)*熱電対、測温抵抗体はリニア目盛
・精度定格 入力スパンの±0.5%(基準動作条件にて、入力により例外規定あり)
・トラスココード:722-0031
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

    EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

    EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

      EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

      EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

        CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

        CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

          testo184H1

          testo184H1

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

              CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

              CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

                CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

                CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

                  CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                  CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                    CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

                    CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

                      CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

                      CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

                        CHINO EH KH シリーズ記録紙

                        CHINO EH KH シリーズ記録紙

                          CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

                          CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

                            メーカー チノー チノー チノー チノー アズワン チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 171,429円 171,429円 171,429円 171,429円 28,969円 11,546円 18,610円 11,546円 11,546円 18,610円 20,000円 18,610円 18,610円
                            通常出荷日 18日目   18日目   18日目   18日目   10日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 - その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし - - - - - - - - -
                            トラスココード 722-0031 722-0049 722-0014 722-0022 - 838-2302 838-2367 838-2308 838-2303 838-2356 838-2352 838-2359 838-2374
                            質量(g) 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 - 900.000 2900 900.000 900.000 2900 2900 2900 2900
                            材質1 -

                            CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            測定値の記録
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/06
                            横河電機の記録計の納期がとても長かったため、同等品でチノー製品を購入。
                            これまで使用していた横河電機の記録計とは設定への道筋が異なるため、初めは戸惑ったが、問題なく使用できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました