(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
171,429円
税込価格
188,572円

【特長】・記録幅100mmのアナログ記録計です。入力と電源の結線を行うだけです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • トラスココード:
    722-0014
  • 質量(g):
    1700.0
  • 材質1:

型番

EL3D15-000 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■一般仕様
定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz
消費電力最大22VA
正常動作条件周囲温度範囲:0~50℃
周囲湿度範囲:20~80%RH
電源電圧:90~264V AC
電源周波数:50/60Hz±2%
姿勢:左右0~10°、前傾0°、後傾0~20°
■入力仕様
測定点数1点
入力指定単目盛(標準)
基準点補償精度K、E、J、T・・・±1.0℃以下(23℃±10℃)
■記録仕様
記録周期6秒/点
記録方式インクパッド打点記録
平衡時間入力スパン移動:約2秒
記録色
記録紙折りたたみ式 有効記録幅100mm、全長10m
紙送り速さ6速切替え:5、10、20、40、80、160mm/h(標準)
■警報仕様
警報表示警報発生時LED点灯(全点共通OR出力表示)
警報種類上下限警報
警報設定上限、下限個別設定
■安全規格
CEマーキング:EN61326-1、EN61010-1、EN61010-2-030
■標準目盛
入力種類標準目盛 ( )内1分割
直流電圧0~+10mV(0.2) 0~+20mV(0.5) 0~+50mV(1)
-5~+5mV(0.2) -10~+10mV(0.5) +1~+5V
熱電対K0~+250℃(5) 0~+300℃(5) 0~+400℃(10)
0~+600℃(10) 0~+800℃(10) 0~+1,000℃(20)
0~+1,200℃(20)
E0~+200℃(5) 0~+300℃(5)
J0~+300℃(5) 0~+400℃(10)
T0~+200℃(5) 0~+300℃(5) -50~+150℃(5)
R0~1,400℃(20) 0~1,600℃(20)
測温抵抗体0~+100℃(2) 0~+150℃(2) 0~+200℃(5)
0~+300℃(5) 0~+500℃(10) -20~+80℃(2)
-50~+50℃(2) -50~+150℃(5)

外形図

単位:mm
EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000 外形図1

打点式

EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000 外形図2

パネルカットおよび計器取付最小間隔

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EL3D15-000

1個

171,429( 188,572円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・記録幅100mmのアナログ記録計です。入力と電源の結線を行うだけですぐに記録を開始でき、操作も簡単です
・100Vから240VAC(50/60Hz)電圧範囲のフリー電源
・CEマーキング適合です
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造
【商品仕様】
・基本レンジ種類 直流電圧…±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200mV、±500mV、±2V、±5V、分圧器内蔵±10V、±25V、±50V 直流電流…伝流入力用受信抵抗を外付により対応(オプション)熱電対…K、E、J、T、R、B(オプション)測温抵抗体…Pt100(1997)(測定電流1mA)熱電対、測温抵抗体はリニア目盛
・精度定格 入力スパンの±0.5%(基準動作条件にて、入力により例外規定あり)
・トラスココード:722-0014
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

    CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

    CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

      CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

      CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

        EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

        EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

          CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

          CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

              CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

              CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

                CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:-50~100℃

                CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:-50~100℃

                  CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

                  CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

                    CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

                    CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

                      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                        CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

                        CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

                          CHINO EH KH シリーズ記録紙

                          CHINO EH KH シリーズ記録紙

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 171,429円 171,429円 171,429円 171,429円 18,610円 11,546円 11,546円 18,610円 18,610円 18,610円 11,546円 20,000円 18,610円
                            通常出荷日 18日目   18日目   18日目   18日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし - - - - - - - - -
                            トラスココード 722-0014 722-0022 722-0031 722-0049 838-2356 838-2302 838-2308 838-2362 838-2367 838-2374 838-2303 838-2352 838-2359
                            質量(g) 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 2900 900.000 900.000 2900 2900 2900 900.000 2900 2900
                            材質1

                            EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            測定値の記録
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/06
                            1打点の記録ができればよかったため購入した。
                            これまで使用していた横河電機の記録計とは設定への道筋が異なるため、初めは戸惑ったが、問題なく使用できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました