(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12

3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
343円
税込単価
377円

【特長】・プロが使用する高品質テープです。【用途】・コードの電気絶縁・補強用に...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ幅(mm):
    12.7
  • テープ長さ(m):
    5.08
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4901690001949
  • トラスココード:
    542-3279
  • 材質1:
    基材:ポリ塩化ビニール
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    25.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL-12

1個

343( 377円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロが使用する高品質テープです。
【用途】
・コードの電気絶縁・補強用に。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール
・粘着剤:ゴム系

EL-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12の型番EL-12のページです。
型番EL-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12

3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12

    気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m

    気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m

      低VOC粘着テープ

      低VOC粘着テープ

        自己融着性シリコーンゴムテープ

        自己融着性シリコーンゴムテープ

          スコッチ ビニールテープ117

          スコッチ ビニールテープ117

            脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

            脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

              メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン エスコ
              通常価格 343円 141円 200円 2,500円 1,134円 460円
              通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
              テープ厚(mm) 0.18 - 0.13 0.3 0.2 0.2
              テープ幅(mm) 12.7 19 19 19 19 50
              テープ長さ(m) 5.08 20 20 15 10 20
              ブラック - ブラック レッド - -
              JANコード 4901690001949 - - - - -

              3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              ハーネスの端末処理に使っています
              評価 5.0満足度:5.02023/10/25
              自社設備や製品製造において、電線を通したコルゲートチューブなどケーブル類の結束や端末処理に多用しています。社内で以前から使用実績が豊富にあるのでこの商品を選定しています。汎用性が高く、使い勝手が良いです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました