(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

避難用ロープはしご格納箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

避難用ロープはしご格納箱

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,500円 ~ 24,000円
税込価格
18,150円 ~ 26,400円

【特長】・避難用ロープはしごEK用の格納箱です。【用途】・避難はしごEK用の収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • 幅(mm):
    450

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合機種
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
243-0053
4989247296239
6000
EK-4~7
260
400

1個

16,500( 18,150円 )

4日目

243-0061
4989247296246
9000
EK-8~12
260
600

1個

19,500( 21,450円 )

4日目

542-5654
4989247296253
10000
EK13~15
300
700

1個

24,000( 26,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・避難用ロープはしごEK用の格納箱です。
【用途】
・避難はしごEK用の収納箱。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

避難用ロープはしご格納箱のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました