(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 避難用ロープはしご EK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 避難用ロープはしご EK型

通常単価(税別)
74,100円
税込単価
81,510円

【特長】・はしご取付金具を交換できます。【用途】・避難用。【材質】・ロープ:ワ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
  • 避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK-18

760

1個

74,100( 81,510円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
【用途】
・避難用。
【材質】
・ロープ:ワイヤー入りビニロン●踏ざん:スチール

(i)ご注意

  • 避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
  • 避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 避難用ロープはしご EK型の型番EK-18のページです。
型番EK-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 避難用ロープはしご EK型

ピカ 避難用ロープはしご EK型

    避難用ロープはしご格納箱

    避難用ロープはしご格納箱

      ピカ 避難用ロープはしご

      ピカ 避難用ロープはしご

        避難用ワイヤーロープはしごER型

        避難用ワイヤーロープはしごER型

          ピカ 避難用鋼製折りたたみはしごES形

          ピカ 避難用鋼製折りたたみはしごES形

            高木綱業 避難用ロープはしご

            高木綱業 避難用ロープはしご

              メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 高木綱業
              通常価格 74,100円 16,500円 19,418円 96,000円 50,000円 19,887円
              通常出荷日 39日目   4日目~   5日目~   4日目   4日目   1日目  
              商品タイプ 1連はしご - 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご
              規格 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し

              ピカ 避難用ロープはしご EK型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はしごカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました