(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

eフック用外れ止め金具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EHKS-1.25
eフック用外れ止め金具セット Eフックヨウハズレドメカナグセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

【特長】・eフック0.63t用の取り換え用ハズレ止め金具セットです・板、バネ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ハズレ止め金具
  • 材質1:
    スチール

型番

EHKS-1.25 解除

Loading...

 
商品情報を表示

EHKS-1.25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHKS-1.25

4582165295980
817-9829
20.0
EHK-1.25

10個

358( 394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・eフック0.63t用の取り換え用ハズレ止め金具セットです
・板、バネ、スプリングピンの三点セットです
・0.63tタイプはアイボルトM6~M20に、1.25tタイプはM8~M27まで対応可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eフック用外れ止め金具セットの型番EHKS-1.25のページです。
型番EHKS-1.25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

eフック用外れ止め金具セット

eフック用外れ止め金具セット

    Vフック用バネ金具

    Vフック用バネ金具

      マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

      マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

        26x49x14mm 収納フック

        26x49x14mm 収納フック

          カムジャム・アルミニウムXT

          カムジャム・アルミニウムXT

            ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

            ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

              ワイヤーフック(ステンレス)

              ワイヤーフック(ステンレス)

                39x56mm フック(スチール製シリコンコート)

                39x56mm フック(スチール製シリコンコート)

                  ワイヤークリップ(白)電気メッキ

                  ワイヤークリップ(白)電気メッキ

                    14x20mm フック(ステンレス製)

                    14x20mm フック(ステンレス製)

                      メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ エスコ NiteIze(ナイトアイズ) コンドーテック スリーエッチ エスコ スリーエッチ エスコ
                      通常価格 358円 531円 9,510円 660円 1,744円 169,806円 10,944円 681円 74円 600円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ その他 その他 アイボルト フック フック その他 フック - アイボルト -
                      その他 オプション オプション - - - - - - - -
                      詳細タイプ ハズレ止め金具 ハズレ止め金具 - - - - - - - -
                      材質1 スチール 鋳鉄 - - - - - - - -

                      eフック用外れ止め金具セットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EHKS-0.63
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) 適合機種

                      450円

                      ( 495円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      4580159597997817-982810.0EHK-0.63

                      フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました