(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枝打はしご EH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EHM
枝打はしご EH型 ハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,304円
税込単価
19,034円

【特長】・樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ鋳物製・木に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

Loading...

商品情報を表示

EHM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
最大使用質量(kg)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHM

関連商品
-
-
中はしご
4968757121163
851-4743
1.64
2200.0

1個

17,304( 19,034円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ鋳物製
・木に巻付けるチェーン付
・踏ざんは幅広仕様
・下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平踏ざんです
・枝打ちのプロ用に設計され、現場への運搬性も考慮されたジョイント式はしごです
【用途】
・樹木の枝打ち専用はしごです

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

枝打はしご EH型の型番EHMのページです。
型番EHMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

枝打はしご EH型

枝打はしご EH型

    モンキークライマー専用はしご

    モンキークライマー専用はしご

      ピカ 枝打ちはしご SWE型

      ピカ 枝打ちはしご SWE型

        ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

          ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

          ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

            ピカ 公団はしご SWC型

            ピカ 公団はしご SWC型

              ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

              ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                プッシュアップ式2連はしご

                プッシュアップ式2連はしご

                  ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                  ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                    三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                    三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                      ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

                      ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

                        ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                        ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                          ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

                          ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 17,304円 36,581円 79,107円 70,126円 38,031円 56,871円 17,382円 30,519円 71,268円 171,120円 51,392円 23,617円 39,786円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目   3日目~   9日目   1日目   5日目~  
                            材質1 主要部:アルミ合金 主要部:アルミ合金 - - - - - - - - - - -

                            枝打はしご EH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EH-30
                            EH-45
                            EH-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 規格 最大使用質量
                            (kg)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            60,988円

                            ( 67,087円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1連はしご規格無し100-4968757121309851-47403.076700.0

                            84,274円

                            ( 92,701円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1連はしご規格無し100-4968757121453851-47414.578900.0

                            93,721円

                            ( 103,093円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1連はしご規格無し100-4968757121606851-47426.0711100.0

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました