(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・無線機のタイピン型マイク、ヘッドセット用のオープンエアー型イヤホンで...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    イヤホン
  • JANコード:
    4909723803751
  • トラスココード:
    509-9854
  • 適合機種:
    IC-DPR4PLUS/IC-DPR7SPLUS/IC-RC[[R1]]MK[[R2]]
  • 質量(g):
    15.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EH-14

4個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線機のタイピン型マイク、ヘッドセット用のオープンエアー型イヤホンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)の型番EH-14のページです。
型番EH-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

    アイコム 耳かけ型イヤホン

    アイコム 耳かけ型イヤホン

      アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

      アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

          小型スピーカーマイク

          小型スピーカーマイク

            アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

            アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

              TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

              TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

                TOA ヘッドセットキット

                TOA ヘッドセットキット

                  アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

                  アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

                    TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                    TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                      TOA ヘッドセットマイク

                      TOA ヘッドセットマイク

                        TOA 接話型マイク

                        TOA 接話型マイク

                          ポータブルアンプセット/オプション

                          ポータブルアンプセット/オプション

                            メーカー ICOM ICOM ICOM TOA ICOM ICOM TOA TOA ICOM TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 2,500円 2,000円 6,800円 11,894円 3,800円 11,328円 6,161円 16,000円 11,664円 28,474円 13,256円 10,748円 5,409円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   4日目   7日目   4日目~   4日目   1日目   7日目   1日目   7日目   4日目   7日目   4日目~  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - - オプション - - - -
                            品名 イヤホン - スピーカー - スピーカーマイク マイクロホン - - - - - - -
                            JANコード 4909723803751 - 4909723803720 - - 4909723805489 - - 4909723805496 - - - -
                            トラスココード 509-9854 - 509-9820 - - 509-9871 - - 510-0089 - - - -
                            適合機種 IC-DPR4PLUS/IC-DPR7SPLUS/IC-RC[[R1]]MK[[R2]] - IC-DPR7/BT PLUS/IC-DU75PLUS/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880 - - - - - - - - - -

                            アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました