(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黄ナイロン手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黄ナイロン手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,471円
税込単価
1,618円

【特長】・摩擦に強いナイロン製で暖かい手袋です。【用途】・一般軽作業【材質】・...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
  • JANコード:
    4536154027090
  • トラスココード:
    854-8277
  • ゲージ数:
    7
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    468.000
  • 材質1:
    ナイロン、アクリル

Loading...

製品特長・仕様

黄ナイロン手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-270

1パック

10個入り

1,471( 1,618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製で暖かい手袋です。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・ナイロン、アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

黄ナイロン手袋の型番EG-270のページです。
型番EG-270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄ナイロン手袋

黄ナイロン手袋

    ハイパーレスキューアラミド

    ハイパーレスキューアラミド

      純綿こども軍手

      純綿こども軍手

        TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

        TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

          エコ龍軍手(12双入)

          エコ龍軍手(12双入)

            ユニット 手袋(1ダース入) 12双入

            ユニット 手袋(1ダース入) 12双入

              すべり止め手袋 WARMゴムライナー

              すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                混綿軍手

                混綿軍手

                  日本一特綿軍手 #600

                  日本一特綿軍手 #600

                    細編混紡3.5本編

                    細編混紡3.5本編

                      カラードライブ 純綿軽作業用手袋

                      カラードライブ 純綿軽作業用手袋

                        下履き手袋きなり

                        下履き手袋きなり

                          純綿極厚地9本編み(10双入)

                          純綿極厚地9本編み(10双入)

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル トラスコ中山 福徳産業 ユニット トラスコ中山 丸和ケミカル ミタニ 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 1,471円 845円 120円 200円 1,647円 4,267円 450円 768円 823円 1,560円 237円 937円 1,953円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            サイズ L - S フリー L - - フリー フリー L - L L
                            - - 生成 - - - - キナリ - キナリ 生成
                            JANコード 4536154027090 - - - 4536154018005 - - - - 4536154013093 - 4965277011189 4536154023092
                            トラスココード 854-8277 - - - 787-4821 - - - - 854-8274 - 854-8245 787-4839
                            ゲージ数 7 7 - - - - - - - 10 - - 5

                            黄ナイロン手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました