(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ龍軍手(12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコ龍軍手(12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,647円
税込単価
1,812円

【特長】・小指の付け根がさがっているので手にピッタリです。・ソフトな肌触りです...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4536154018005
  • トラスココード:
    787-4821
  • リストカラー:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    790.000
  • 材質1:
    綿100%

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-180

10

1パック

12個入り

1,647( 1,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小指の付け根がさがっているので手にピッタリです。
・ソフトな肌触りです。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコ龍軍手(12双入)の型番EG-180のページです。
型番EG-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ龍軍手(12双入)

エコ龍軍手(12双入)

    純綿極厚地9本編み(10双入)

    純綿極厚地9本編み(10双入)

      細編混紡3.5本編

      細編混紡3.5本編

        純綿超ごつい手袋”(1双入)

        純綿超ごつい手袋”(1双入)

          シノ軍手 3本編み

          シノ軍手 3本編み

            日本一特綿軍手 #600

            日本一特綿軍手 #600

              軍手極上いのしし (12双入)

              軍手極上いのしし (12双入)

                特紡軍手 #TKB-600

                特紡軍手 #TKB-600

                  #600 キングA

                  #600 キングA

                    純綿ブルドック手袋

                    純綿ブルドック手袋

                      福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                      福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                        下履き手袋きなり

                        下履き手袋きなり

                          エコ極軍手

                          エコ極軍手

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ ミタニ 福徳産業 ミタニ ミタニ 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ
                            通常価格 1,647円 1,953円 1,560円 399円 903円 823円 1,359円 502円 792円 2,270円 2,311円 937円 862円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目  
                            サイズ L L L フリー - フリー L フリー フリー L M L フリー
                            ゲージ 7 - - 7 - - - - - - - 13 -
                            生成 生成 キナリ 生成 - - ホワイト - - キナリ ホワイト キナリ -
                            JANコード 4536154018005 4536154023092 4536154013093 4536154019910 - - 4965277116051 - - 4536154021005 4536154010108 4965277011189 -
                            トラスココード 787-4821 787-4839 854-8274 836-5721 - - 787-0761 - - 854-8275 854-8272 854-8245 -

                            エコ龍軍手(12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました