(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,311円
税込単価
2,542円

【特長】・細かい作業に最適な10ゲージ薄手タイプ。通気性のよい純綿手袋です。【...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    M
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4536154010108
  • トラスココード:
    854-8272
  • ゲージ数:
    10
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    20.5
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    36.000
  • 材質1:
    綿100%

Loading...

製品特長・仕様

福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-101

1パック

12個入り

2,311( 2,542円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい作業に最適な10ゲージ薄手タイプ。通気性のよい純綿手袋です。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組の型番EG-101のページです。
型番EG-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

    福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

    福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

      軍手極上いのしし (12双入)

      軍手極上いのしし (12双入)

        細編混紡3.5本編

        細編混紡3.5本編

          エコ極軍手

          エコ極軍手

            シノ軍手 3本編み

            シノ軍手 3本編み

              #600 キングA

              #600 キングA

                特紡軍手 #TKB-600

                特紡軍手 #TKB-600

                  #600 国産軍手日本一

                  #600 国産軍手日本一

                    純綿超ごつい手袋”(1双入)

                    純綿超ごつい手袋”(1双入)

                      15Gインナーグローブ 5双組

                      15Gインナーグローブ 5双組

                        エコ龍軍手(12双入)

                        エコ龍軍手(12双入)

                          下履き手袋きなり

                          下履き手袋きなり

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 2,311円 2,166円 1,359円 1,560円 862円 903円 792円 502円 927円 399円 983円 1,647円 937円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   4日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            サイズ M L L L フリー - フリー フリー フリー フリー - L L
                            ホワイト ホワイト キナリ - - - - - 生成 ホワイト 生成 キナリ
                            JANコード 4536154010108 4536154010009 4965277116051 4536154013093 - - - - - 4536154019910 - 4536154018005 4965277011189
                            トラスココード 854-8272 854-8271 787-0761 854-8274 - - - - - 836-5721 - 787-4821 854-8245
                            ゲージ数 10 10 7 10 - - - - - - - - -

                            福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました