(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
420,150円  特別価格 
税込価格
462,165円  特別価格 

【特長】・コンプレッサー、ポンプなどの三相誘導モーターに対応します。・別売でホ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100V-1.5kVA、200V-5.0kVA
9
4997789602906
792-0067
50
71

1個

420,150円

373,471

( 410,818円 )

11日目

100V-1.5kVA、200V-6.0kVA
7.5
4997789603002
792-0075
60
74.5

1個

420,150円

373,471

( 410,818円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサー、ポンプなどの三相誘導モーターに対応します。
・別売でホイールキットもございます。
【用途】
・レジャー・防災から現場作業まで。

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

      工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

      工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

            防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

            防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

              オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

              オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

                ポータブルインバーター発電機

                ポータブルインバーター発電機

                  オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                  オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

                    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

                      工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                      工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                        デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                        デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                          HONDA 発電機用メタルハライド400W1灯式投光機(50Hz専用)発電機別売

                          HONDA 発電機用メタルハライド400W1灯式投光機(50Hz専用)発電機別売

                            メーカー ヤマハモーターパワープロダクツ デンヨー 工進 デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 本田技研工業 デンヨー ワキタ ワキタ 工進 デンヨー 本田技研工業
                            通常価格 420,150円 1,526,103円 80,181円 4,798,186円 73,788円 140,625円 102,960円 110,844円 151,701円 230,416円 137,600円 313,818円 116,666円
                            通常出荷日 5日目~   15日目   4日目   10日目   6日目~   11日目   11日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   11日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン - オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - -
                            仕様 交流専用 交流専用 - - 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - - -
                            質量(g) 94000.0 - - - 41000.0 - - - - - - - -
                            タンク容量(L) 24 - - - 10 - - - - - - - -
                            全高(mm) 565 - - - 425 - - - - - - - -

                            ヤマハ オープン型発電機(交流専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました