(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポストレベル,取付バンド付きで柱・パイプに固定可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ED-POSMR
ポストレベル,取付バンド付きで柱・パイプに固定可能 スイヘイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

【特長】・日本製。・柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。・1/100・1/2...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    115
  • マグネット:
    2か所
  • 高さ(mm):
    120
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3:
    6本線アクリル気泡管
  • 材質4:
    ゴム磁石●取付けバンド
  • 厚さ(mm):
    80
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番

ED-POSMR 解除

Loading...

商品情報を表示

ED-POSMR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-POSMR

4950515123762
806-6809

1個

2,160( 2,376円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製。
・柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。
・1/100・1/200の勾配測定が出来ます。
・ABS樹脂製で軽くて丈夫です。
・ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。
・取付バンド付きで柱・パイプに固定出来ます。
【用途】
・水平・1/100・2/100の測定
・鉛直の測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポストレベル,取付バンド付きで柱・パイプに固定可能の型番ED-POSMRのページです。
型番ED-POSMRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポストレベル,取付バンド付きで柱・パイプに固定可能

ポストレベル,取付バンド付きで柱・パイプに固定可能

    ポストレベル,マグネット:4か所

    ポストレベル,マグネット:4か所

      ポストレベル・プロ

      ポストレベル・プロ

        磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ1800mm)

        磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ1800mm)

          ベーシックレベルシルバー ED-150MN

          ベーシックレベルシルバー ED-150MN

            磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

            磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

              磁石・45°付ベーシックレベル,用途:水平・垂直・45°の測定

              磁石・45°付ベーシックレベル,用途:水平・垂直・45°の測定

                磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                  磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                  磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                    磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ3500mm)

                    磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ3500mm)

                      Gレベル・建築用(長さ450mm)

                      Gレベル・建築用(長さ450mm)

                        Gレベル・建築用(長さ900mm)

                        Gレベル・建築用(長さ900mm)

                          磁石付Gレベル・建築用(長さ600mm)

                          磁石付Gレベル・建築用(長さ600mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 2,160円 2,160円 6,387円 19,696円 17,677円 6,061円 6,638円 30,267円 21,975円 42,315円 4,577円 6,207円 6,068円
                            通常出荷日 9日目   2日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            長さ(mm) 115 115 300 1800 1500 600 900 3000 2000 3500 450 900 600
                            マグネット 2か所 4か所 なし 6か所 5か所 2か所 3か所 7か所 6か所 7か所 なし なし 2か所
                            高さ(mm) 120 120 80 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            気泡管色 グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン
                            感度 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201°

                            ポストレベル,取付バンド付きで柱・パイプに固定可能のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ED-POSMY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4950515123779806-6810

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました