(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,886円
税込単価
4,275円

【特長】・DJPX3/RX3用バッテリー充電器です。・EBP179のみでも充電...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    シングル充電器セット
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4969182394009
  • トラスココード:
    854-8195
  • 適合機種:
    DJPX31、RX31、TX31
  • 質量(g):
    210
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 材質2:
    コード部:テフロン線

型番

EDC185A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDC185A

4個

3,886( 4,275円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJPX3/RX3用バッテリー充電器です。
・EBP179のみでも充電できます。
【商品仕様】
・工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。
・EBP179を6時間で充電
・メモリー効果防止のリフレッシュ機能付
・JANコード:4969182394009
・トラスココード:854-8195
・質量:210g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・充電スタンド
・充電用ACアダプター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31の型番EDC185Aのページです。
型番EDC185Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31

アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31

    アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27

    アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27

      (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

      (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

        (EA790AF-6.7.8用)2口充電器

        (EA790AF-6.7.8用)2口充電器

          アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222

          アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222

            アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

            アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

              トランシーバー用受信機

              トランシーバー用受信機

                (EA790AF-5A用)バッテリーパック

                (EA790AF-5A用)バッテリーパック

                  アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

                  アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

                    TOA 車載用アンプ 60W

                    TOA 車載用アンプ 60W

                      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                        メーカー アルインコ アルインコ エスコ エスコ アルインコ アルインコ エスコ エスコ アルインコ TOA エスコ
                        通常価格 3,886円 2,514円 2,470円 3,953円 4,848円 4,135円 17,060円 3,755円 2,300円 62,321円 4,924円
                        通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - - -
                        詳細タイプ シングル充電器セット シングル充電器セット - - シングル充電器セット - - - - - -
                        ブラック ブラック - - ブラック ブラック - - ブラック - -
                        JANコード 4969182394009 4969182393866 - - 4969182393767 4969182392234 - - 4969182392258 - -
                        トラスココード 854-8195 854-8194 - - 854-8193 854-8184 - - 854-8185 - -

                        アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました