(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ AC電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ AC電源

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,078円
税込単価
3,386円

【特長】・DJR200D、DJP240、DJP300の外部電源。・運用・充電兼...

詳細情報を確認する

  • 通話距離:
    ×
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブラック
  • 品名:
    ACアダプター(運用・充電兼用)
  • JANコード:
    4969182392227
  • トラスココード:
    854-8186
  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    70
  • 適合機種:
    DJR200D、DJP240、DJP300
  • 幅(mm):
    35
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    コード部:テフロン線
  • 適合中継器:
    ×
  • 中継器対応:
    ×
  • 中継器内蔵:
    ×

(i)ご注意

  • 適合機種以外では使えません

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDC122

4個

3,078( 3,386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJR200D、DJP240、DJP300の外部電源。
・運用・充電兼用。
【用途】
・バッテリーや乾電池を装着していなくても直接電源を取ることができます。
・本体に装着している専用バッテリーの充電としても使用可能です。
・充電器セットEDC-131A、EDC-167Aのスペアアダプターです。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・コード部:テフロン線

(i)ご注意

  • 適合機種以外では使えません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ AC電源の型番EDC122のページです。
型番EDC122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ AC電源

アルインコ AC電源

    アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

    アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

      TOA ACアダプター

      TOA ACアダプター

        TOA ラベリア型コンデンサーマイク

        TOA ラベリア型コンデンサーマイク

          デジタル簡易無線用オプション

          デジタル簡易無線用オプション

            アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

            アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

              TOA ヘッドセットマイクロホン

              TOA ヘッドセットマイクロホン

                アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W

                アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W

                  タイピンマイクロホン

                  タイピンマイクロホン

                    TOA リモートユニット

                    TOA リモートユニット

                      (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

                      (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

                        アイコム スイッチユニット

                        アイコム スイッチユニット

                          特定小電力トランシーバーオプション各種

                          特定小電力トランシーバーオプション各種

                            メーカー アルインコ アルインコ TOA TOA ICOM アルインコ TOA ICOM エスコ TOA エスコ ICOM ケンウッド
                            通常価格 3,078円 4,335円 3,968円 27,750円 3,654円 2,300円 14,000円 3,000円 6,423円 61,658円 1,976円 6,000円 1,566円
                            通常出荷日 4日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            通話距離 × - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - オプション オプション - オプション オプション オプション
                            ブラック - - - - ブラック - - - - - - -
                            品名 ACアダプター(運用・充電兼用) 充電用ACアダプター - - - 連結充電スタンド - - - - - - -
                            JANコード 4969182392227 4969182395082 - - - 4969182392258 - - - - - - -

                            アルインコ AC電源のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました