(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・最多4個(無線機4台分)まで連結可能です。【用途】・バッテリーパック...

詳細情報を確認する

  • アンテナ長(mm):
    -
  • 色:
    ブラック
  • 品名:
    連結充電スタンド
  • JANコード:
    4969182392258
  • トラスココード:
    854-8185
  • 奥行(mm):
    -
  • 高さ(mm):
    -
  • 適合機種:
    DJ-P921
  • 幅(mm):
    -
  • 質量(g):
    120
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 適応中継器:
    -

型番

EDC-121R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDC-121R

4個

2,300( 2,530円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最多4個(無線機4台分)まで連結可能です。
【用途】
・バッテリーパックの充電用。
【材質】
・本体:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)の型番EDC-121Rのページです。
型番EDC-121Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

    (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

    (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

      特定小電力トランシーバーオプション各種

      特定小電力トランシーバーオプション各種

        アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

        アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

          アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

          アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

            アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

            アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

              TOA ダイナミックマイク ハンド形

              TOA ダイナミックマイク ハンド形

                アイコム ショルダーストラップ金具付

                アイコム ショルダーストラップ金具付

                  (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

                  (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

                    TOA ACアダプター

                    TOA ACアダプター

                      アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

                      アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

                        TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                        TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                          メーカー アルインコ エスコ ケンウッド ICOM ICOM アルインコ TOA ICOM エスコ TOA ICOM TOA
                          通常価格 2,300円 1,976円 1,566円 11,664円 2,500円 4,335円 11,790円 1,891円 2,470円 3,968円 9,444円 36,219円
                          通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目  
                          アンテナ長(mm) - - - - - - - - - - - -
                          ブラック - - - - - - - - - - -
                          品名 連結充電スタンド - - - - 充電用ACアダプター - - - - - -
                          JANコード 4969182392258 - - - - 4969182395082 - - - - - -
                          トラスココード 854-8185 - - - - 859-1057 - - - - - -

                          アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました