(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,135円
税込単価
4,549円

【特長】・標準充電器です。【用途】・バッテリーパックの充電用。【材質】・本体:...

詳細情報を確認する

  • アンテナ長(mm):
    -
  • 色:
    ブラック
  • 品名:
    標準充電器
  • JANコード:
    4969182392234
  • トラスココード:
    854-8184
  • 奥行(mm):
    -
  • 高さ(mm):
    -
  • 適合機種:
    DJ-P921
  • 幅(mm):
    -
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 適応中継器:
    -
  • 材質2:
    コード部:テフロン線

型番

EDC-121A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDC-121A

4個

4,135( 4,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準充電器です。
【用途】
・バッテリーパックの充電用。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・コード部:テフロン線

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 標準充電器セット DJ-P921の型番EDC-121Aのページです。
型番EDC-121Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

    アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27

    アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27

      アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222

      アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222

        アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31

        アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31

          ツイン急速充電器(EA790AX-11用)

          ツイン急速充電器(EA790AX-11用)

            アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

            アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

              アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

              アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

                イヤホン付タイピン型マイク

                イヤホン付タイピン型マイク

                  TOA 車載用アンプ 60W

                  TOA 車載用アンプ 60W

                    アルインコ シングル充電器セット DJP45

                    アルインコ シングル充電器セット DJP45

                      TOA 車載用アンプ 40W

                      TOA 車載用アンプ 40W

                        ベルトクリップ

                        ベルトクリップ

                          アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

                          アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ エスコ アルインコ アルインコ ICOM TOA アルインコ TOA ICOM アルインコ
                            通常価格 4,135円 2,514円 4,848円 3,886円 9,020円 2,300円 13,960円 4,725円 62,321円 4,067円 39,024円 6,613円 2,300円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   6日目   5日目~   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目  
                            アンテナ長(mm) - - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック - - ブラック - - ブラック
                            品名 標準充電器 - - - - 標準充電器 リチウムイオンバッテリーパック - - - - - 連結充電スタンド
                            JANコード 4969182392234 4969182393866 4969182393767 4969182394009 - 4969182392135 4969182393927 - - 4969182393743 - - 4969182392258
                            トラスココード 854-8184 854-8194 854-8193 854-8195 - 854-8183 854-8178 - - 854-8192 - - 854-8185

                            アルインコ 標準充電器セット DJ-P921のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました