(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・アダプター、スタンドのみの販売はできません。【用途】・バッテリーパッ...

詳細情報を確認する

  • アンテナ長(mm):
    -
  • 色:
    ブラック
  • 品名:
    標準充電器
  • JANコード:
    4969182392135
  • トラスココード:
    854-8183
  • 奥行(mm):
    -
  • 高さ(mm):
    -
  • 適合機種:
    DJP20、DJPB20、DJPB27
  • 幅(mm):
    -
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 適応中継器:
    -
  • 材質2:
    コード部:テフロン線

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDC115

4個

2,300( 2,530円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプター、スタンドのみの販売はできません。
【用途】
・バッテリーパックの充電用。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・コード部:テフロン線

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27の型番EDC115のページです。
型番EDC115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

    アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

    アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

      アイコム 耳かけ型イヤホン

      アイコム 耳かけ型イヤホン

        アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222

        アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222

          アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27

          アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27

            エスコ 小型スピーカーマイク

            エスコ 小型スピーカーマイク

              (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

              (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

                イヤホン付タイピン型マイク

                イヤホン付タイピン型マイク

                  アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

                  アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

                    安全増防爆型スピーカー TP-M15D

                    安全増防爆型スピーカー TP-M15D

                      (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

                      (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

                        イヤホンマイク コード長…100cm

                        イヤホンマイク コード長…100cm

                          TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

                          TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

                            メーカー アルインコ アルインコ ICOM アルインコ アルインコ エスコ エスコ ICOM アルインコ TOA エスコ エスコ TOA
                            通常価格 2,300円 4,135円 2,000円 4,848円 2,514円 3,800円 1,976円 4,725円 4,501円 54,273円 2,470円 6,000円 27,200円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            アンテナ長(mm) - - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック - ブラック ブラック - - - - - - - -
                            品名 標準充電器 標準充電器 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4969182392135 4969182392234 - 4969182393767 4969182393866 - - - - - - - -
                            トラスココード 854-8183 854-8184 - 854-8193 854-8194 - - - - - - - -

                            アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました