(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天昇 テンバコ ED64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天昇 テンバコ ED64

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,740円
税込単価
14,014円

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 容量(L):
    61.1
  • 外形間口(mm):
    602
  • 外形奥行(mm):
    442
  • 外形高さ(mm):
    303
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    542×382×283
  • トラスココード:
    217-8147
  • 質量(g):
    3400.000
  • 色:
    ブラック
  • 適用カード差し(別売):
    型番1-A.1-B

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-64

1個

12,740( 14,014円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【商品仕様】
・容量(L):64
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:602×442×303
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:542×382×283
・適用カード差し(別売):型番1-A.1-B
・材質:PP
・寸法:上部外寸602×442×303有効内寸542×382×283
・材質:PP
・寸法:上部外寸602×442×303有効内寸542×382×283
・オプション;フタ、嵩上げフレーム
・質量:3400g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天昇 テンバコ ED64の型番ED-64のページです。
型番ED-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天昇 テンバコ ED64

天昇 テンバコ ED64

    天昇 テンバコ ED52

    天昇 テンバコ ED52

      天昇 テンバコ ED76M

      天昇 テンバコ ED76M

        天昇 テンバコ ED27M2

        天昇 テンバコ ED27M2

          天昇 テンバコ ED40

          天昇 テンバコ ED40

            天昇 テンバコ ED22A

            天昇 テンバコ ED22A

              天昇 テンバコ ED8

              天昇 テンバコ ED8

                サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

                サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

                  サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

                  サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

                    サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒

                    サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒

                      サンコー サンボックス#3(導電) 黒

                      サンコー サンボックス#3(導電) 黒

                        サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                        サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                          サンコー サンボックス#64(導電) 黒

                          サンコー サンボックス#64(導電) 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 12,740円 12,392円 15,482円 8,649円 7,871円 6,683円 4,120円 13,638円 12,227円 17,032円 2,660円 7,506円 14,346円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン
                            容量(L) 61.1 48.3 76 27 40 22 10.5 64.2 53.9 78.2 3.2 21.5 61.4
                            外形間口(mm) 602 648 593 593 473 617 466 658 658 592 339 606 600
                            外形奥行(mm) 442 448 455 388 368 371 366 448 448 455 264 369 440

                            天昇 テンバコ ED64のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました