(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁石付レベル ED-60MWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

磁石付レベル ED-60MWシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,683円
税込価格
5,151円

【特長】・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。・水平気泡管...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    600
  • マグネット:
    2か所
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 色:
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • 質量(g):
    445.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
気泡管色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4950515112117
806-6872

1個

4,683( 5,151円 )

9日目

ブルー
4950515112414
806-6873

1個

4,683( 5,151円 )

9日目

レッド
4950515112261
806-6874

1個

4,683( 5,151円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です。
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
・6本線気泡管は1/100と2/123勾配の測定が出来ます。
・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です。
・磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁石付レベル ED-60MWシリーズ

磁石付レベル ED-60MWシリーズ

    磁石付レベル ED-30MWシリーズ

    磁石付レベル ED-30MWシリーズ

      ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

      ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

        ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

        ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

          磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

          磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

            磁石付レベル,マグネット:3か所

            磁石付レベル,マグネット:3か所

              磁石付レベル ED-75MBシリーズ

              磁石付レベル ED-75MBシリーズ

                磁石付レベル ED-38MWシリーズ

                磁石付レベル ED-38MWシリーズ

                  ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

                  ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

                    磁石付レベル ED-75MWシリーズ

                    磁石付レベル ED-75MWシリーズ

                      磁石付レベル ED-45MWシリーズ

                      磁石付レベル ED-45MWシリーズ

                        ベーシックレベル ED-75Wシリーズ

                        ベーシックレベル ED-75Wシリーズ

                          ベーシックレベルホワイト

                          ベーシックレベルホワイト

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 4,683円 3,620円 3,567円 3,033円 7,238円 7,238円 6,068円 3,885円 5,855円 6,068円 4,152円 4,418円 6,121円
                            通常出荷日 9日目   7日目~   5日目~   9日目   7日目~   9日目   9日目   7日目~   9日目   6日目~   9日目   9日目   9日目  
                            長さ(mm) 600 300 - 450 900 900 750 380 900 750 450 - 1200
                            マグネット 2か所 2か所 なし なし 3か所 3か所 3か所 2か所 なし 3か所 2か所 なし なし
                            高さ(mm) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
                            - -

                            磁石付レベル ED-60MWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました