(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Gレベル・土木用(長さ600mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Gレベル・土木用(長さ600mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,003円
税込単価
5,503円

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。取っ手と蓄光機能で暗い場所で...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    600
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 色:
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード:
    4950515125384
  • トラスココード:
    806-6764
  • 質量(g):
    414.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    プロテクター:エラストマー樹脂
  • 材質3:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    19.5
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番

ED-60GN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-60GN

1個

5,003( 5,503円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。
取っ手と蓄光機能で暗い場所での作業も可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Gレベル・土木用(長さ600mm)の型番ED-60GNのページです。
型番ED-60GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Gレベル・土木用(長さ600mm)

Gレベル・土木用(長さ600mm)

    Gレベル・土木用(長さ900mm)

    Gレベル・土木用(長さ900mm)

      Gレベル・土木用(長さ230mm)

      Gレベル・土木用(長さ230mm)

        Gレベル・土木用 ED-30GN

        Gレベル・土木用 ED-30GN

          磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

          磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

            Gレベル・土木用(長さ450mm)

            Gレベル・土木用(長さ450mm)

              Gレベル・土木用(長さ150mm)

              Gレベル・土木用(長さ150mm)

                ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                  Gレベル・土木用(長さ380mm)

                  Gレベル・土木用(長さ380mm)

                    ベーシックレベルシルバー(長さ2500mm)

                    ベーシックレベルシルバー(長さ2500mm)

                      磁石付Gレベル・土木用(長さ1200mm)

                      磁石付Gレベル・土木用(長さ1200mm)

                        磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ3500mm)

                        磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ3500mm)

                          ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                          ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 5,003円 6,207円 3,193円 3,513円 2,280円 4,577円 2,980円 19,851円 3,832円 15,657円 7,531円 42,315円 13,701円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   7日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            長さ(mm) 600 900 230 300 100 450 150 3000 380 2500 1200 3500 2000
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 7か所 なし
                            高さ(mm) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

                            Gレベル・土木用(長さ600mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました