(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
235,625円 209,447円
税込単価
259,188円 230,392円

【特長】・1台で2種類の薬液が同時に定量移送できます。・2連を同一液に用いれば...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドライ式
  • 吐出量(l/min):
    2/2.4×2(50/60Hz)
  • トラスココード:
    850-9993
  • 質量(g):
    17000.0
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 電圧:
    200(V) 100(W) 屋外型
  • 接続:
    Φ15ホース 16ATS配管 20Aフランジ他
  • 吐出圧(Mpa):
    0.5
  • ヘッド数:
    2連

(i)ご注意

  • 2連結管は付属しておりません。

型番

ED-2000-P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-2000-P

1個

235,625円

209,447

( 230,392円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で2種類の薬液が同時に定量移送できます。
・2連を同一液に用いれば、交互に送液しますので平滑な注入が可能です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

(i)ご注意

  • 2連結管は付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホースの型番ED-2000-Pのページです。
型番ED-2000-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホース

KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホース

    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型

    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型

      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 28kg

      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 28kg

        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 400(W) 屋外型

        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 400(W) 屋外型

          KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 400(W) 屋外型

          KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 400(W) 屋外型

            KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg

            KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg

              KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 16kg

              KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 16kg

                KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 21kg

                KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 21kg

                  KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ  PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg

                  KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg

                    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 27kg

                    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 27kg

                      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ  SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 19kg

                      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 19kg

                        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 17kg

                        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 17kg

                          KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ  SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 20kg

                          KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 20kg

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 235,625円 188,208円 278,906円 418,384円 282,107円 178,750円 299,824円 487,500円 266,849円 243,750円 281,669円 365,625円 365,625円
                            通常出荷日 7日目   7日目   11日目   11日目   11日目   7日目   7日目   7日目   7日目   11日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式
                            吐出量(l/min) 2/2.4×2(50/60Hz) 0.25/0.3×2(50/60Hz) 2/2.4×2(50/60Hz) 2.5/3×2(50/60Hz) 2.5/3×2(50/60Hz) 0.01/0.12×2(50/60Hz) 0.25/0.3×2(50/60Hz) 2.5/3×2(50/60Hz) 0.05/0.06×2(50/60Hz) 1/1.2×2(50/60Hz) 0.67/0.8×2(50/60Hz) 2/2.4×2(50/60Hz) 2/2.4×2(50/60Hz)
                            トラスココード 850-9993 850-9999 850-9936 850-9938 850-9939 850-9990 850-9998 850-9995 851-0008 850-9933 851-0007 850-9992 850-9994
                            質量(g) 17000.0 16000.0 28000.0 29000.0 29000.0 15000.0 16000.0 21000.0 15000.0 27000.0 19000.0 17000.0 20000.0
                            材質1 ポリ塩化ビニル(PVC) ポリ塩化ビニル(PVC) ポリ塩化ビニル(PVC) ふっ素樹脂(PTFE) ポリ塩化ビニル(PVC) ポリ塩化ビニル(PVC) フッ素樹脂(PTFE) フッ素樹脂(PTFE) フッ素樹脂(PTFE) ポリ塩化ビニル(PVC) ステンレス(SUS) フッ素樹脂(PTFE) ステンレス(SUS)

                            KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました