(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロープレベル・ワイド水平・垂直

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スロープレベル・ワイド水平・垂直

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・日本製・測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定できます・特殊塗...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    150
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    61
  • 色:
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード:
    4950515123892
  • トラスココード:
    806-6648
  • 質量(g):
    174.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3:
    4本線アクリル気泡管
  • 厚さ(mm):
    36
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内

型番

ED-15WN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-15WN

1個

3,000( 3,300円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製
・測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定できます
・特殊塗装で斜めでもズレ落ちません
【用途】
・水平・垂直の測定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スロープレベル・ワイド水平・垂直の型番ED-15WNのページです。
型番ED-15WNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロープレベル・ワイド水平・垂直

スロープレベル・ワイド水平・垂直

    スロープレベル・ワイド,銀色

    スロープレベル・ワイド,銀色

      スロープレベル ワイド(マグネットなし)

      スロープレベル ワイド(マグネットなし)

        スロープレベル-2

        スロープレベル-2

          スロープレベル(長さ300mm)

          スロープレベル(長さ300mm)

            磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ1800mm)

            磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ1800mm)

              スロープレベル(マグネットなし)

              スロープレベル(マグネットなし)

                磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                  磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                  磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                    Gレベル・建築用(長さ900mm)

                    Gレベル・建築用(長さ900mm)

                      磁石・45°付ベーシックレベル,用途:水平・垂直・45°の測定

                      磁石・45°付ベーシックレベル,用途:水平・垂直・45°の測定

                        Gレベル・土木用(長さ600mm)

                        Gレベル・土木用(長さ600mm)

                          磁石付Gレベル・土木用(長さ450mm)

                          磁石付Gレベル・土木用(長さ450mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 3,000円 2,128円 3,513円 7,500円 4,020円 19,696円 2,662円 4,312円 21,975円 6,207円 6,638円 5,003円 5,748円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            長さ(mm) 150 100 100 500 300 1800 100 300 2000 900 900 600 450
                            マグネット なし なし なし なし なし 6か所 なし 2か所 6か所 なし 3か所 なし 2か所
                            高さ(mm) 61 61 61 49 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            気泡管色 グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - グリーン グリーン

                            スロープレベル・ワイド水平・垂直のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました