(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ED-15TLMY
磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー) スイヘイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

【特長】・日本製。・本体はアルミ製でABS樹脂カバー付きで軽くて丈夫です。・測...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    150
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    46
  • 色:
    その他
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    115
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    カバー:ABS樹脂
  • 材質3:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    20
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番

ED-15TLMY 解除

Loading...

商品情報を表示

ED-15TLMY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-15TLMY

4950515105539
806-6647
蛍光イエロー

1個

2,230( 2,453円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製。
・本体はアルミ製でABS樹脂カバー付きで軽くて丈夫です。
・測定面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
・蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
・フック穴付きで吊るせます。
・磁石付で鉄骨工事に便利です。
・45°付で法勾配の測定が出来ます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)の型番ED-15TLMYのページです。
型番ED-15TLMYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)

磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)

    磁石付トレンディレベル(黒)

    磁石付トレンディレベル(黒)

      G-ディレクターレベル

      G-ディレクターレベル

        ディレクターレベル

        ディレクターレベル

          ハンディーレベル-2

          ハンディーレベル-2

            G-トレンディーレベル

            G-トレンディーレベル

              プラスチックレベル

              プラスチックレベル

                G-ハンディーレベル

                G-ハンディーレベル

                  磁石・45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                  磁石・45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                      スロープレベル(マグネットなし)

                      スロープレベル(マグネットなし)

                        磁石・45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                        磁石・45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                          45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

                          45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 2,230円 2,520円 3,606円 2,448円 1,560円 3,750円 1,725円 2,972円 4,208円 6,061円 2,662円 4,968円 5,428円
                            通常出荷日 8日目   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   2日目   8日目  
                            長さ(mm) 150 150 200 220 100 150 200 100 230 600 100 300 750
                            マグネット 1か所 1か所 1か所 1か所 - 1か所 1面 1か所 1か所 2か所 なし 2か所 なし
                            高さ(mm) 46 46 46.5 46 46 46.5 40 46.5 51 51 51 51 51
                            その他 - - - - - -
                            気泡管色 グリーン グリーン - - - - - - グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン

                            磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ED-15TLMG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4950515105515806-6645蛍光グリーン

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました