(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ED-120MW
磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定) スイヘイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,831円
税込単価
8,614円

【特長】・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。・水平気泡管...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    1200
  • マグネット:
    4か所
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 色:
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • 質量(g):
    862.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番

ED-120MW 解除

Loading...

商品情報を表示

ED-120MW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
気泡管色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-120MW

グリーン
4950515112148
806-6848

1個

7,831( 8,614円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です。
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
・6本線気泡管は1/100と2/123勾配の測定が出来ます。
・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です。
・磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)の型番ED-120MWのページです。
型番ED-120MWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)

磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)

    磁石付レベル ED-38MWシリーズ

    磁石付レベル ED-38MWシリーズ

      磁石付レベル ED-75MWシリーズ

      磁石付レベル ED-75MWシリーズ

        磁石付レベル ED-75MBシリーズ

        磁石付レベル ED-75MBシリーズ

          磁石付レベル ED-30MWシリーズ

          磁石付レベル ED-30MWシリーズ

            ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

            ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

              ベーシックレベル(白)

              ベーシックレベル(白)

                ベーシックレベルホワイト

                ベーシックレベルホワイト

                  磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

                  磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

                    磁石付レベル,マグネット:3か所

                    磁石付レベル,マグネット:3か所

                      磁石付レベル ED-45MWシリーズ

                      磁石付レベル ED-45MWシリーズ

                        磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

                        磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

                          磁石付レベル ED-60MWシリーズ

                          磁石付レベル ED-60MWシリーズ

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 7,831円 3,885円 6,068円 6,068円 3,620円 5,855円 6,121円 6,121円 7,238円 7,238円 4,152円 7,831円 4,683円
                            通常出荷日 8日目~   7日目~   6日目~   9日目   7日目~   9日目   9日目   9日目   7日目~   9日目   9日目   4日目~   9日目  
                            長さ(mm) 1200 380 750 750 300 900 1200 1200 900 900 450 1200 600
                            マグネット 4か所 2か所 3か所 3か所 2か所 なし なし なし 3か所 3か所 2か所 4か所 2か所
                            高さ(mm) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

                            磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ED-120MWBL
                            ED-120MWR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            気泡管色 JANコード トラスココード

                            7,831円

                            ( 8,614円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブルー4950515112445806-6849

                            7,831円

                            ( 8,614円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            レッド4950515112292806-6850

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました