(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,870円
税込単価
110,957円

【特長】・圧力計付の油圧ダルマジャッキです・kN・MPa併記なので、MPa数値...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:スチール
  • 補助ねじ(mm):
    -

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 補助ネジはついていません。

型番

ED-160-PG-75KM-160 解除

Loading...

商品仕様

ED-25C-PG-75KM-25

ED-100-PG-75KM-100

図面

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
質量(g)
ヘッド径(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-160-PG-75KM-160

ジャッキ
160(16)
136
522-4098
12000.0
65
258~394

1個

100,870( 110,957円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計付の油圧ダルマジャッキです
・kN・MPa併記なので、MPa数値をKN数値に換算する必要がありません
・操作部のレバーソケットが自在に回転しますので、障害物をかわして操作できます
・能力は2.5ton~20tonまで幅広くあります
【用途】
・圧力を測りながらの作業に
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・操作レバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 補助ネジはついていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプの型番ED-160-PG-75KM-160のページです。
型番ED-160-PG-75KM-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

    レバー回転油圧ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付) 低床型

    レバー回転油圧ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付) 低床型

      ゲージ付油圧ジャッキ

      ゲージ付油圧ジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

          トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

          トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

            マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

            マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

              マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

              マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

                標準オイルジャッキ

                標準オイルジャッキ

                  マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                  マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                    ロック式油圧ジャッキ

                    ロック式油圧ジャッキ

                      ボトルジャッキ

                      ボトルジャッキ

                        建築ジャッキ JKシリーズ

                        建築ジャッキ JKシリーズ

                          マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

                          マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

                            メーカー 今野製作所 今野製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 トラスコ中山 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 バーコ 大洋製器工業 マサダ製作所
                            通常価格 100,870円 38,114円 60,237円 50,711円 7,620円 152,006円 165,445円 457,599円 6,885円 48,950円 9,792円 24,788円 16,624円
                            通常出荷日 24日目   11日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   11日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            材質1 本体:スチール - - - - - - - - - - - -
                            補助ねじ(mm) - - - - - - - - - - - - -

                            ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました