(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円

【特長】・優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒・落下を...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4905009699568
  • トラスココード:
    512-9435
  • 質量(g):
    5600.0
  • 材質1:
    ステレン系ポリマー

型番

ECT-4054 解除

Loading...

製品仕様

型番耐震度JANコードトラスココード質量材質
ECT-40547(使用条件により異なります)4905009699568512-94355.6kgステレン系ポリマー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECT-4054

1個

1,201( 1,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒・落下を防止する粘着マットです
・エネルギー吸収率の高い超粘着・超無反発ゲル素材を使用しています
・きれいにはがせるので接着面を痛めず、水洗いをすることで繰り返し使用できます
【用途】
・災害の被害を抑えることにお使いいただけます
【商品仕様】
・耐震度:7(使用条件により異なります)
・転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー
・JANコード:4905009699568
・トラスココード:512-9435
・質量:5.6kg
【材質/仕上】
・ステレン系ポリマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルーの型番ECT-4054のページです。
型番ECT-4054に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー

転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー

    耐震マット エコタイプ

    耐震マット エコタイプ

      プロセブン耐震マット 厚さ5mm

      プロセブン耐震マット 厚さ5mm

        スーパーひらかんゾー

        スーパーひらかんゾー

          メーカー アイリスオーヤマ プロセブン 東京硝子器械 ノムラテック
          通常価格 1,201円 2,039円 3,100円 2,021円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目  
          JANコード 4905009699568 - - -
          トラスココード 512-9435 - - -
          質量(g) 5600.0 - - -
          材質1 ステレン系ポリマー - - -

          転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました