(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャープ シャーピー パウチエコガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャープ シャーピー パウチエコガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,605円
税込単価
1,766円

【特長】・新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。・タレ止め機能付です。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • トラスココード:
    858-5904
  • JANコード:
    4989097632034
  • 質量(g):
    580.000
  • 材質1:
    本体筒:ポリプロピレン・トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
  • 商品種類詳細:
    コーキングガン

(i)ご注意

  • カートリッジ容器の装填はできません。
  • カートリッジ容器の装填はできません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECOGUM

2個

1,605( 1,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
・タレ止め機能付です。
【用途】
・SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用。
【商品仕様】
・全長×全高×全幅(mm):365×200×65
・シャープ シャーピー パウチエコガン
・JANコード:4989097632034
・トラスココード:858-5904
・質量:580g
【材質/仕上】
・本体筒:ポリプロピレン
・トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック

(i)ご注意

  • カートリッジ容器の装填はできません。
  • カートリッジ容器の装填はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャープ シャーピー パウチエコガンの型番ECOGUMのページです。
型番ECOGUMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャープ シャーピー パウチエコガン

シャープ シャーピー パウチエコガン

    シャーピー ナイロンガン

    シャーピー ナイロンガン

      シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

      シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

        バスコークカッター XA-681

        バスコークカッター XA-681

          超耐シーラーTF2000専用プライマー

          超耐シーラーTF2000専用プライマー

            コーキング仕上げバッカー

            コーキング仕上げバッカー

              50ml バスボンド

              50ml バスボンド

                シャープ シャーピー スケルトンガン

                シャープ シャーピー スケルトンガン

                  瓦用シーリング剤 330ml

                  瓦用シーリング剤 330ml

                    シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                    シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                      ソフトコーキングノズル

                      ソフトコーキングノズル

                        すきまパテ

                        すきまパテ

                          コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078

                          コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078

                            メーカー シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 セメダイン オート化学 ハンディ・クラウン エスコ シャープ化学 セメダイン シャープ化学 ハンディ・クラウン セメダイン コニシ
                            通常価格 1,605円 1,322円 837円 504円 854円 420円 820円 7,082円 949円 800円 268円 727円 735円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目   1日目~   4日目  
                            商品種類 その他 その他 - その他 シーリング剤 - 水中用補修剤 その他 - - - - -
                            トラスココード 858-5904 816-5934 102-5067 - - - - 125-9722 - 102-5063 - - -
                            JANコード 4989097632034 4989097632027 4989097941013 - - - - 8711595008471 - 4989097941020 - - -
                            質量(g) 580.000 320.000 290.000 - - - - 770.000 - 290.000 - - -
                            材質1 本体筒:ポリプロピレン・トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック ガラス繊維強化ナイロン製 1成分形変成シリコーン系シーリング材 - - - - スチール×高耐久エポキシ塗装 - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 - - -

                            シャープ シャーピー パウチエコガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました