(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコサーティシートUV #4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコサーティシートUV #4000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円

【特長】・紫外線劣化防止剤配合で、耐候性劣化防止効果が長く持続します。・焼却処...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:アルミ(内径:12mm)●補強ロープ:ポリプロピレン(PP)
  • 耐久期間:
    約3年

型番

ECO4000SI1818 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
引張強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO4000SI1818

1.71×1.71
0.36
4962074715012
868-4437
8
690.0
-

1個

1,454( 1,599円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線劣化防止剤配合で、耐候性劣化防止効果が長く持続します。
・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減します。
・約3年耐候品です。
【用途】
・長期(3年)の野積用カバーに。
・簡易倉庫の被覆用に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコサーティシートUV #4000の型番ECO4000SI1818のページです。
型番ECO4000SI1818に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコサーティシートUV #4000

エコサーティシートUV #4000

    エコUVシート #4000 (シルバー)

    エコUVシート #4000 (シルバー)

      エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

      エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

        シルバー/ブラックシート #3000

        シルバー/ブラックシート #3000

          UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ

          UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ

            耐水UVシート #7000

            耐水UVシート #7000

              エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

              エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                UVシルバーシート #3000

                UVシルバーシート #3000

                  5年シート シルバー

                  5年シート シルバー

                    #3000ホワイトシート

                    #3000ホワイトシート

                      シースルーシート

                      シースルーシート

                        リバーシブルシート"バリアシート #3000"

                        リバーシブルシート"バリアシート #3000"

                          ターピー#13000 10年シート

                          ターピー#13000 10年シート

                            メーカー 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 萩原工業
                            通常価格 1,454円 2,158円 3,192円 572円 1,915円 5,025円 3,378円 979円 16,263円 718円 843円 6,915円 52,889円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                            シルバー シルバー ODグリーン その他 シルバー - シルバー シルバー - ホワイト その他 ODグリーン その他
                            ハトメピッチ(cm) 90 - - - - - - - - - - - 90
                            材質1 シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:アルミ(内径:12mm)●補強ロープ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - シート:ポリエチレン(PE)
                            耐久期間 約3年 - - - - - - - - - - 約1年 -

                            エコサーティシートUV #4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました