(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,830円 31,821円
税込単価
40,513円 35,003円

【特長】・コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。・ハンド吊り・マ...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    0.015~0.15
  • トラスココード:
    851-6159
  • 寸法(mm)H:
    330
  • 寸法(mm)H2:
    106
  • 寸法(mm)L:
    172
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • クランプ範囲(mm):
    30~60
  • 最大使用荷重(t):
    0.15

(i)ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

ECHS-150-30-60 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECHS-150-30-60

1個

36,830円

31,821

( 35,003円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。
・ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
・軽量タイプです。
・シャックル付属でマシンつりが容易です。
【用途】
・適用部材:各種道路用側溝・用排水路・組立水路・柵板・芝台・井側等
・コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンクリート製品用つりクランプ ECHS型の型番ECHS-150-30-60のページです。
型番ECHS-150-30-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

    コンクリート製品用つりクランプ ECC型

    コンクリート製品用つりクランプ ECC型

      縦つり用軽量クランプ E型

      縦つり用軽量クランプ E型

        縦つり用軽量クランプ ET型

        縦つり用軽量クランプ ET型

          横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

          横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

              縦つり用クランプ SLT型

              縦つり用クランプ SLT型

                石材つりクランプ BTS型

                石材つりクランプ BTS型

                  基礎ブロックつりクランプ EFG型

                  基礎ブロックつりクランプ EFG型

                    横つり用クランプ AMS型

                    横つり用クランプ AMS型

                      横つり用クランプ VAR型

                      横つり用クランプ VAR型

                        コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

                        コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

                          横つり用クランプ G型

                          横つり用クランプ G型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 36,830円 47,667円 78,693円 50,441円 63,627円 73,511円 106,885円 126,241円 46,977円 141,692円 57,263円 51,370円 79,108円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            基本使用荷重(t) 0.015~0.15 0.035~0.35 - - - - - 0.06~0.3 0.01~0.1 0.6~3 - 0.02~0.2 -
                            トラスココード 851-6159 - - - - - - 851-6144 851-6160 515-9253 - 433-3241 -
                            寸法(mm)H 330 - - - - - - - 345 366 - 80~350 -
                            寸法(mm)H2 106 - - - - - - - 173.5 105 - 52 -
                            寸法(mm)L 172 - - - - - - - 180 303 - 610 -

                            コンクリート製品用つりクランプ ECHS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました