(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,370円 15,746円
税込単価
18,007円 17,321円

【特長】・優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粘度(mm2/s)
銅板活性度
トラスココード
質量(g)
用途
主成分
特長
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECHFN5PL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

16,370円

15,746

( 17,321円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。
・浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。
・清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
【用途】
・真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工。
・SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工。
・特に、ベアリングの内輪、外輪に最適。
・ホーニング加工、歯車研削。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・粘度(mm[[の2乗]]/s):5
・銅板活性度:1
・JIS区分
・PH
・引火点(℃)
・使用倍率(一般加工)
・使用倍率(難加工)
・消防法区分
・動粘度
・表面張力
・消防法危険物第4類
・塩素フリーの潤滑油剤兼用型研・切削加工油剤
・トラスココード:818-4790
・質量:19kg
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”の型番ECHFN5PLのページです。
型番ECHFN5PLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”

油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”

    フックス 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20

    フックス 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20

      エコカット 油性切削油

      エコカット 油性切削油

        リライアカットFS5

        リライアカットFS5

          ダフニーマーグプラスAM20M

          ダフニーマーグプラスAM20M

            リライアカットDS5

            リライアカットDS5

              ダフニーマーグプラスAM20

              ダフニーマーグプラスAM20

                リライアカットGC32

                リライアカットGC32

                  リライアカットFM10

                  リライアカットFM10

                    リライアソルE-BA

                    リライアソルE-BA

                      リライアソルS-B

                      リライアソルS-B

                        リライアカットDH5

                        リライアカットDH5

                          ユニカットジネンシリーズ

                          ユニカットジネンシリーズ

                            メーカー フックスジャパン フックスジャパン フックスジャパン JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 16,370円 97,789円 16,063円 12,872円 16,264円 13,090円 17,643円 13,640円 14,735円 28,004円 26,961円 16,449円 155,756円
                            通常出荷日 8日目   5日目   1日目   7日目   14日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 - - 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 油性 - 油性 不水溶性 - 不水溶性 - 不水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 生分解性

                            油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました