(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECC-8-2TX900X1500
導電性ゴムシート セイデンキタイサクマット シート

導電性ゴムシート ECC-8-2TX900X1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,005円 18,314円
税込単価
22,006円 20,145円

【特長】・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です・弾性・耐...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    900
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 体積固有抵抗(Ω・cm):
    7.9×108
  • 体積固有抵抗率:
    10×8乗2・cm

(i)ご注意

  • アース線は各現場にて設置下さい。

型番

ECC-8-2TX900X1500 解除

Loading...

ECC-8-2TX900X1500 の仕様・寸法情報

型番
長さ(m)
製品重量(kg)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECC-8-2TX900X1500

1500
3.6
849-9849
3.62

1個

20,005円

18,314

( 20,145円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です
・弾性・耐磨耗性を有しています
・比重が樹脂製品より重く、下地になじみ易いです
・緑と黒のどちらの面も表層にして使用可能です
【用途】
・工場内の作業台、床等に使用し人体帯電による静電気障害を防ぐ
・爆発危険箇所の静電気防止対策
・病院X線、超音波診断機器の静電気障害防止
・高速印刷、紙、フィルム工場での静電気対策に

(i)ご注意

  • アース線は各現場にて設置下さい。

商品情報

ECC-8-2TX900X1500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性ゴムシートの型番ECC-8-2TX900X1500のページです。
型番ECC-8-2TX900X1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性ゴムシート

導電性ゴムシート

    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

      タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

      タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

        タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

        タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

          静電気対策クッションマット ソフマット-D

          静電気対策クッションマット ソフマット-D

            帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

            帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

              帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

              帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                導電ゴムシート

                導電ゴムシート

                  静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

                  静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

                    ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

                    ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

                      静電気帯電防止マット

                      静電気帯電防止マット

                        非帯電フィルム

                        非帯電フィルム

                          メーカー タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー アキレス ケニス ケニス アズワン テラモト 三甲 アズワン アズワン
                          通常価格 20,005円 13,016円 16,182円 68,318円 69,956円 38,779円 35,735円 102,274円 10,685円 9,169円 78,450円 28,124円
                          通常出荷日 7日目   8日目   8日目   8日目   4日目   6日目   6日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          厚み(mm) 2 - - - - - - - 8 34 - -
                          幅(mm) 900 - - - - - - 1000 - 905 1000 1000
                          商品タイプ 静電気対策シート - - - 静電気対策マット - - 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策シート
                          体積固有抵抗(Ω・cm) 7.9×108 - - - - - - - - - - -
                          体積固有抵抗率 10×8乗2・cm - - - - - - - - - - -

                          導電性ゴムシートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ECC-8-2TX900X1800
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          長さ
                          (m)
                          製品重量
                          (kg)
                          トラスココード 質量
                          (kg)

                          22,237円

                          ( 24,461円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          18004.3849-98504.34

                          静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました