(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,016円
税込単価
14,318円

【特長】・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です・弾性・耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アース線は各現場にて設置下さい。

型番

ECC-8-2TX750X1200 解除

Loading...

【商品仕様】
・幅(mm):750
・厚さ(mm):2
・長さ(mm):1200
・体積固有抵抗7.9×108Ω・cmです。
・製品重量(kg)2.4
・体積固有抵抗率10×8乗2・cmタイプ
・トラスココード:849-9845
・質量:2.41kg
【材質/仕上】
・表面緑色と裏面黒色の耐油性ゴムシートの一体成形商品。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECC-8-2TX750X1200

1個

13,016( 14,318円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です
・弾性・耐磨耗性を有しています
・比重が樹脂製品より重く、下地になじみ易いです
・緑と黒のどちらの面も表層にして使用可能です
・このMx10mの素材サイズをもとに、幅と長さを任意に設定して頂いたものも加工可能です。別途お問い合わせ下さい
【用途】
・工場内の作業台、床等に使用し人体帯電による静電気障害を防ぐ
・爆発危険箇所の静電気防止対策
・病院X線、超音波診断機器の静電気障害防止
・高速印刷、紙、フィルム工場での静電気対策に

(i)ご注意

  • アース線は各現場にて設置下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200の型番ECC-8-2TX750X1200のページです。
型番ECC-8-2TX750X1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

      導電性ゴムシート

      導電性ゴムシート

        タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

        タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

          静電気対策クッションマット ソフマット-D

          静電気対策クッションマット ソフマット-D

            静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

            静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

              帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

              帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

                静電気帯電防止マット

                静電気帯電防止マット

                  帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

                  帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

                    静電防止ワークマット

                    静電防止ワークマット

                      導電性カラーマット 幅 1000mm

                      導電性カラーマット 幅 1000mm

                        帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                        帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                          導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

                          導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

                            メーカー タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー アキレス テラモト ケニス アズワン トラスコ中山 アズワン エンジニア ケニス アキレス
                            通常価格 13,016円 68,318円 20,005円 16,182円 69,956円 10,685円 38,779円 78,450円 70,911円 7,800円 3,760円 35,735円 109,003円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   8日目   4日目   1日目   6日目   8日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目  

                            タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました