(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EC形中空ジャッキ Sタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EC形中空ジャッキ Sタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,800円 ~ 179,553円  特別価格 
税込価格
66,880円 ~ 197,508円  特別価格 

【特長】・手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。・シリンダ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
  • ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。 

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ストローク(mm)
質量(g)
トラスココード
サドル径(mm)
センターホール径(mm)
ロッド径(mm)
外径(mm)
揚力(kN)
JANコード
材質1
最低高(mm)
シリンダ外径(mm)
必要油量(ml)
受圧面積([[CM2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
40
4000.0
851-9860
38
20
-
75
-
-
-
-
-
-
-

1個

60,800円

43,703

( 48,073円 )

-

75
5000.0
851-9861
38
20
40
75
120
4582139670928
●●
195
MAX75
132
17.60

1個

62,653( 68,918円 )

8日目

50
9000.0
851-9866
50
28.5
-
100
-
-
-
-
-
-
-

1個

84,353円

69,852

( 76,837円 )

8日目

  • 注文停止中
150
15000.0
851-9865
50
28.5
-
100
-
-
-
-
-
-
-

1個

143,738円

120,883

( 132,971円 )

-

60
12000.0
851-9871
62
33
-
114
-
-
-
-
-
-
-

1個

118,550円

99,238

( 109,162円 )

4日目

150
21000.0
851-9870
62
33
-
114
-
-
-
-
-
-
-

1個

170,328円

143,756

( 158,132円 )

4日目

70
25000.0
851-9873
85
42
-
150
-
-
-
-
-
-
-

1個

179,553円

151,668

( 166,835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。
・シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。
【用途】
・中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。

(i)ご注意

  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
  • ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EC形中空ジャッキ Sタイプ

EC形中空ジャッキ Sタイプ

    EC形中空ジャッキ Hタイプ

    EC形中空ジャッキ Hタイプ

      安全ナット付低床形油圧ジャッキ

      安全ナット付低床形油圧ジャッキ

        爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

        爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

          爪付ジャーナルジャッキ

          爪付ジャーナルジャッキ

            複動型分離タイプ爪つきジャッキ

            複動型分離タイプ爪つきジャッキ

              爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

              爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

                爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

                爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

                    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

                    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

                      [低床]爪付ジャッキ

                      [低床]爪付ジャッキ

                        爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

                        爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

                          プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

                          プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 今野製作所 マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 エスコ エスコ マサダ製作所 マサダ製作所
                            通常価格 60,800円 199,519円 140,371円 44,545円 113,205円 263,257円 35,551円 47,040円 53,534円 42,860円 62,180円 35,750円 91,968円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   1日目   4日目   15日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  

                            EC形中空ジャッキ Sタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました