(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EBH000006
アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
549円
税込単価
604円

【特長】・耐食性に優れたメッキを施しています。・通常のアイボルトに施すメッキと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:クリスタルコート

型番

EBH000006 解除

Loading...

 
カタログを表示

EBH000006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用荷重(kN)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
穴径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBH000006

0.06
M6
4562372962332
787-8516
15.000
0.588
12.5
5
26.5
16
16
12.5
39
10

8個

549( 604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたメッキを施しています。
・通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。
【用途】
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
【材質】
・スチール
・表面処理:クリスタルコート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げの型番EBH000006のページです。
型番EBH000006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

    ロットボルト SUS304

    ロットボルト SUS304

      アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

      アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

        アイボルト (スチール製/SUS304)  生地

        アイボルト (スチール製/SUS304) 生地

          タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

          タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

            アイボルト (ステンレス製/SUS304)

            アイボルト (ステンレス製/SUS304)

              ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

              ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

                足長アイボルト(スチール製・ユニクロメッキ仕上げ)

                足長アイボルト(スチール製・ユニクロメッキ仕上げ)

                  パワーポイントスイベル

                  パワーポイントスイベル

                    ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

                    ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

                      アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                      アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                        エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

                        エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

                          アイナット (スチール製)

                          アイナット (スチール製)

                            メーカー NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) タケネ NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) RUD 水本機械製作所 NANIWA(浪速鉄工) RUD トラスコ中山
                            通常価格 549円 584円 647円 277円 880円 667円 750円 1,020円 21,205円 773円 520円 36,901円 507円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 アイボルト フック -
                            材質1 スチール SUS304 スチール スチール - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - スチール - -
                            材質2 表面処理:クリスタルコート - 表面処理:三価クロメート 表面処理:生地 - - - - - - 表面処理:三価クロメート - -

                            アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EBH000008
                            EBH000010
                            EBH000012
                            EBH000016
                            EBH000020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            ボルトサイズ JANコード トラスココード 質量(g) 使用荷重(kN) B(mm) D(mm) H(mm) L(mm) 穴径(mm) 首下長(mm) 全長(mm)

                            595円

                            ( 655円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.08M84562372962349787-852430.0000.785156.333.320201548.3

                            659円

                            ( 725円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.15M104562372962356787-853260.0001.4718841.525251859.5

                            781円

                            ( 859円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.22M124562372962363787-8541120.0002.1622105130302273

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.45M164562372962387787-8559220.0004.412712.56035352787

                            1,917円

                            ( 2,109円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.63M204562372962400787-8567400.0006.18301671404030101

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました