(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・DJP22/221シリーズのベルトクリップです。【商品仕様】・トラン...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ベルトクリップ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4969182394160
  • トラスココード:
    854-8167
  • 適合機種:
    DJP221、DJP222
  • 質量(g):
    10
  • 材質1:
    ポリカーボネイト

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBC29

4個

300( 330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJP22/221シリーズのベルトクリップです。
【商品仕様】
・トランシーバーをベルトに固定する時に。
・取り付けねじ付
・JANコード:4969182394160
・トラスココード:854-8167
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222の型番EBC29のページです。
型番EBC29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222

アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222

    アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

    アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

      アルインコ ベルトクリップ DJP921

      アルインコ ベルトクリップ DJP921

        アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

        アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

          TOA アルミプレート

          TOA アルミプレート

            トランシーバー用受信機

            トランシーバー用受信機

              ハードケース

              ハードケース

                デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

                デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

                  特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

                  特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

                    特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                    特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                      TOA コネクタープレート メタルコンセント

                      TOA コネクタープレート メタルコンセント

                        ワイヤレスシステム携帯型送信機

                        ワイヤレスシステム携帯型送信機

                          防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

                          防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ TOA エスコ ICOM ケンウッド ICOM ケンウッド TOA TOA ユニペックス
                            通常価格 300円 300円 300円 300円 316円 17,060円 5,668円 82,295円 1,891円 2,600円 6,146円 40,960円 89,009円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - オプション - オプション オプション - - -
                            詳細タイプ ベルトクリップ ベルトクリップ ベルトクリップ ベルトクリップ - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -
                            JANコード 4969182394160 4969182394153 4969182394177 4969182394207 - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-8167 854-8166 854-8168 854-8163 - - - - - - - - -

                            アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました