(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・DJPX3/RX3/DJCHシリーズのベルトクリップです。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ベルトクリップ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4969182394153
  • トラスココード:
    854-8166
  • 適合機種:
    DJCH202、DJCH272
  • 質量(g):
    10
  • 材質1:
    ポリカーボネイト

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBC28

4個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJPX3/RX3/DJCHシリーズのベルトクリップです。
【商品仕様】
・トランシーバーをベルトに固定する時に。
・取り付けねじ付
・JANコード:4969182394153
・トラスココード:854-8166
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272の型番EBC28のページです。
型番EBC28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

    アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222

    アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222

      アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

      アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

        アルインコ ベルトクリップ DJP921

        アルインコ ベルトクリップ DJP921

          アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27

          アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27

            ホルスター

            ホルスター

              TOA メガホン用壁掛け金具

              TOA メガホン用壁掛け金具

                アイコム 接続ケーブル

                アイコム 接続ケーブル

                  アルインコ ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ

                  アルインコ ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ

                    TOA ヘッドセットマイクロホン

                    TOA ヘッドセットマイクロホン

                      トランシーバー(中継器対応・防水型)

                      トランシーバー(中継器対応・防水型)

                        耳掛けイヤホン2.5Φ

                        耳掛けイヤホン2.5Φ

                          アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

                          アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ ケンウッド TOA ICOM アルインコ TOA エスコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 300円 300円 300円 300円 300円 5,537円 5,403円 7,388円 15,941円 14,000円 28,757円 1,658円 2,000円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション - - オプション オプション
                            詳細タイプ ベルトクリップ ベルトクリップ ベルトクリップ ベルトクリップ ベルトクリップ - - - - - - - 耳掛けイヤホン
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - ブラック
                            JANコード 4969182394153 4969182394160 4969182394207 4969182394177 4969182394184 - - - 4969182394900 - - - 4969182393934
                            トラスココード 854-8166 854-8167 854-8163 854-8168 854-8169 - - - 859-1061 - - - 854-8211

                            アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました