(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・DJR100Dシリーズのベルトクリップです。【商品仕様】・トランシー...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ベルトクリップ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4969182394207
  • トラスココード:
    854-8163
  • 適合機種:
    DJCH202、DJCH272
  • 質量(g):
    10
  • 材質1:
    ポリカーボネイト

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBC21

4個

300( 330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJR100Dシリーズのベルトクリップです。
【商品仕様】
・トランシーバーをベルトに固定する時に。
・取り付けねじ付
・JANコード:4969182394207
・トラスココード:854-8163
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35Dの型番EBC21のページです。
型番EBC21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

    アルインコ ベルトクリップ DJP921

    アルインコ ベルトクリップ DJP921

      特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

      特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

        ハードケース

        ハードケース

          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

            アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222

            アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222

              TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

              TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                特定小電力トランシーバー専用オプション

                特定小電力トランシーバー専用オプション

                  トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

                  トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

                    アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

                    アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

                      アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

                      アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

                        アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

                        アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

                          アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                          アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                            メーカー アルインコ アルインコ ICOM ICOM TOA アルインコ TOA ICOM エスコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 300円 300円 1,891円 5,668円 36,219円 300円 36,219円 947円 19,600円 4,000円 12,748円 300円 13,822円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   1日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - - オプション - オプション -
                            詳細タイプ ベルトクリップ ベルトクリップ - - - ベルトクリップ - - - - - ベルトクリップ -
                            ブラック ブラック - - - ブラック - - - - - ブラック
                            JANコード 4969182394207 4969182394177 - - - 4969182394160 - - - - - 4969182394153 4969182361001
                            トラスココード 854-8163 854-8168 - - - 854-8167 - - - - - 854-8166 491-6093

                            アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました