(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ薬品庫 鍵付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EB-600B
塩ビ薬品庫 鍵付 ヤクヒンコ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,549円 66,540円
税込単価
94,104円 73,194円

【特長】・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PVC製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 付属品:
    耐震用固定金具付(L型金具2ヶ 平型金具2ヶ)
  • 材質:
    カイダックアイボリー
  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    450

型番

EB-600B 解除

Loading...

商品情報を表示

EB-600B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
トラスココード
高さ(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB-600B

22
101-9839
900
-

1個

85,549円

66,540

( 73,194円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです
【用途】
・試薬瓶の保管に
・学校の研究室、工場等に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩ビ薬品庫 鍵付の型番EB-600Bのページです。
型番EB-600Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ薬品庫 鍵付

塩ビ薬品庫 鍵付

    新光 塩ビ製薬品庫

    新光 塩ビ製薬品庫

      耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

      耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

        排気機能付薬品庫

        排気機能付薬品庫

          セフティキャビネット用天板

          セフティキャビネット用天板

            プラスチックキャビネット(Guliver)

            プラスチックキャビネット(Guliver)

              強化塩ビ製薬品庫

              強化塩ビ製薬品庫

                セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

                セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

                  PVC薬品庫 上段用

                  PVC薬品庫 上段用

                    セレクトラボ(W450片開き扉) LOS-45シリーズ

                    セレクトラボ(W450片開き扉) LOS-45シリーズ

                      試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)

                      試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)

                        薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                        薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                          メーカー 新光化成 新光化成 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン
                          通常価格 85,549円 113,877円 3,790円 4,322円 3,900円 28,608円 130,150円 143,937円 102,371円 37,963円 20,000円 76,133円
                          通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   15日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目  
                          商品タイプ PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 スチール製薬品庫 - その他 その他 PVC製薬品庫 ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 スチール製薬品庫 - ステンレス製薬品庫
                          鍵付 鍵付 - - - 鍵なし - 鍵付 鍵付 鍵付 - 鍵付
                          付属品 耐震用固定金具付(L型金具2ヶ 平型金具2ヶ) - - - - - - - - - - -
                          材質 カイダックアイボリー - - - - - - - - - - -
                          間口(mm) 600 - - - - - - - - - - -

                          塩ビ薬品庫 鍵付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EB-600W
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          質量
                          (kg)
                          トラスココード 高さ
                          (mm)
                          備考

                          161,593円

                          ( 177,752円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          40101-98481800EA-600AとEB-600Bのセット

                          薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました