(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサイドサンダー

インサイドサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,110円
税込価格
3,421円

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 全長(mm):
    50
  • 外径(mm):
    13
  • 最高使用回転数(rpm):
    10000
  • 幅(mm):
    16
  • 質量(g):
    25.000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
4571130868182
853-0151

1個

3,110( 3,421円 )

8日目

120
4571130868229
853-0153

1個

3,110( 3,421円 )

1日目

400
4571130868281
853-0156

1個

3,110( 3,421円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサイドサンダー

インサイドサンダー

    傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

    傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

      インサイドブラシ 軸径φ6.0

      インサイドブラシ 軸径φ6.0

        オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

        オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

          YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

          YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

            YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,適用内径(mm):φ120.0~130.0

            YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,適用内径(mm):φ120.0~130.0

              メーカー ミニター トラスコ中山 ナカニシ オズボーン ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション
              通常価格 3,110円 1,599円 2,100円 4,600円 33,519円 33,519円
              通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
              軸径(mm) 3 - - - - -
              全長(mm) 50 - - - - -
              外径(mm) 13 - - - - -
              最高使用回転数(rpm) 10000 - - - - -
              幅(mm) 16 - - - - -

              インサイドサンダーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました