(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA5301
クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ ジクツキブラシ

クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ EA5301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業がで...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    6
  • 最高使用回転数(rpm):
    3000

Loading...

EA5301 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
幅(mm)
粒度
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA5301

40
4571130867352
853-0079
41.000
65.5
25
-
●●

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

Loading...

EA5301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クッションサンダー 軸径6mm放射タイプの型番EA5301のページです。
型番EA5301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ

クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ

    クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

    クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

      ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

      ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

        RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組

        RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組

          軸付筒型ブラシ

          軸付筒型ブラシ

            メーカー ミニター ミニター ミニター イチネンアクセス SUN POWER
            通常価格 1,700円 1,700円 3,080円 3,094円 862円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   5日目  
            軸径(mm) 6 6 - - 6
            最高使用回転数(rpm) 3000 3000 - - -

            クッションサンダー 軸径6mm放射タイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA5302
            EA5303
            EA5304
            EA5314
            EA5321
            EA5322
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外径
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 幅(mm) 粒度 材質1

            1,700円

            ( 1,870円 )
            1個 あり

            8日目

            404571130867369853-008041.000----

            1,700円

            ( 1,870円 )
            1個 あり

            1日目

            404571130867376853-008141.00065.525放射#320-

            1,700円

            ( 1,870円 )
            1個 あり

            9日目

            404571130867383853-008241.000--放射#400-

            1,940円

            ( 2,134円 )
            1個 あり

            1日目

            504571130867420853-008664.0006725放射#400-

            2,170円

            ( 2,387円 )
            1個 あり

            1日目

            604571130867437853-008776.00065.525放射#180-

            2,170円

            ( 2,387円 )
            3個 あり

            10日目

            604571130867444853-008876.00065.525放射#240-

            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました