(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA4111
ダイヤモンドラジアルサンダー 電着タイプ(ハード) ジクツキブラシ

ダイヤモンドラジアルサンダー 電着タイプ(ハード) EA4111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,186円
税込単価
7,905円

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、脆性素材加工においてもチッ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    10
  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(rpm):
    10000

Loading...

EA4111 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA4111

15
電着#180
4571130866454
853-0037
10
40.0

1個

7,186( 7,905円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、脆性素材加工においてもチッピング(カケ)がほとんどありません。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

Loading...

EA4111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドラジアルサンダー 電着タイプ(ハード)の型番EA4111のページです。
型番EA4111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドラジアルサンダー 電着タイプ(ハード)

ダイヤモンドラジアルサンダー 電着タイプ(ハード)

    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

      カップ砥石

      カップ砥石

        デライトサンダー 積層タイプ

        デライトサンダー 積層タイプ

          クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

          クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

            スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

            スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

              スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

              スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                インサイドサンダー

                インサイドサンダー

                  毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                  毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                    サンドペーパーロール

                    サンドペーパーロール

                      クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

                      クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

                        ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                        ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                          毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

                          毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター クロダブラシ ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ミニター
                            通常価格 5,100円 1,875円 5,616円 2,972円 1,502円 1,810円 1,810円 3,110円 3,888円 3,820円 1,700円 2,400円 2,955円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            幅(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 - - 3 - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 10000 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドラジアルサンダー 電着タイプ(ハード)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA4112
                            EA4113
                            EA4114
                            EA4115
                            EA4116
                            EA4117
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            粒度
                            (#)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                            6,330円

                            ( 6,963円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15電着#2404571130866461853-00381040.0

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15電着#4004571130866478853-00391040.0

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            15電着#8004571130866485853-00401040.0

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1515004571130866492853-00411040.0

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            15電着#20004571130866508853-00421040.0

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            15電着#30004571130866515853-00431040.0

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました