(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA1214
ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm【1~3個入り】 ジクツキブラシ

ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm EA1214

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

【特長】・加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 ・研削...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    20
  • 軸径(mm):
    3

Loading...

EA1214 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA1214

15
240
4571130865563
852-9966
23
25000
51.0

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

Loading...

EA1214で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mmの型番EA1214のページです。
型番EA1214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

    ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

    ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

      サンドペーパーロール

      サンドペーパーロール

        クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ

        クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ

          クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

          クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

            スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

            スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

              ラジアルサンダー

              ラジアルサンダー

                カップ砥石

                カップ砥石

                  金属ブラシ(ホイール)

                  金属ブラシ(ホイール)

                    毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                    毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                        スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                        スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,080円 3,080円 3,820円 1,700円 1,700円 2,030円 3,290円 5,616円 1,876円 3,888円 1,810円 1,810円 1,639円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            幅(mm) 20 10 - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 3 - - - - 3 - - - - - -

                            ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA1204
                            EA1205
                            EA1206
                            EA1215
                            EA1221
                            EA1222
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            粒度
                            (#)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm) 全長(mm)

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10#2404571130865440852-9960182500053.0

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103204571130865464852-9961182500053.0

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10#6004571130865488852-9962182500053.0

                            3,080円

                            ( 3,388円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            15#3204571130865587852-9967232500051.0

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            20#604571130865624852-9969312000051.0

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20#804571130865648852-9970312000051.0

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました