(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,837円
税込単価
2,021円

【特長】・先端の超硬チップは衝撃に耐えるポンチに合った材質を使用しています。【...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E7-125

1個

1,837( 2,021円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端の超硬チップは衝撃に耐えるポンチに合った材質を使用しています。
【用途】
・正確な穴空け加工に
【商品仕様】
・寸法(mm):10×120
・寸法(mm):10×120
・JANコード:4960408016118
・トラスココード:806-9953
・質量:100g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼/超硬チップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)の型番E7-125のページです。
型番E7-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)

モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)

    チップ付きセンターポンチ

    チップ付きセンターポンチ

      メーカー MOKUBA 新潟精機(SK)
      通常価格 1,837円 3,125円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

      モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました